(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Broca de vástago cónico, extra larga 1, tipo N 266

Broca de vástago cónico, extra larga 1, tipo N 266
  • Descuento por volumen

Taladro largo versátil (Característica 1) para aplicaciones generales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0266-008.000
0266-008.500
0266-008.800
0266-009.000
0266-009.500
0266-009.520
0266-010.000
0266-010.200
0266-010.250
0266-010.500
0266-011.000
0266-011.500
0266-011.750
0266-011.800
0266-012.000
0266-012.200
0266-012.500
0266-012.700
0266-013.000
0266-013.500
0266-013.750
0266-014.000
0266-014.290
0266-014.500
0266-015.000
0266-015.250
0266-015.500
0266-015.750
0266-015.800
0266-016.000
0266-016.250
0266-016.500
0266-016.670
0266-017.000
0266-017.500
0266-017.750
0266-018.000
0266-018.500
0266-018.650
0266-019.000
0266-019.500
0266-019.750
0266-020.000
0266-020.500
0266-020.640
0266-021.000
0266-021.500
0266-022.000
0266-022.500
0266-023.000
0266-023.020
0266-023.500
0266-024.000
0266-024.500
0266-025.000
0266-026.000
0266-026.500
0266-027.000
0266-028.000
0266-030.000
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo. Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla Detalles de revestimiento
Disponible

31 Días o más

81652651DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

8.51652651DIN1870h8Homogeneizador

26 Días o más

8.81752751DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

91752751DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

9.51752751DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

9.521852851DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

101852851DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

10.21852851DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

10.251852851DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

10.51852851DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

111953001DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

11.51953001DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

11.751953001DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

11.81953001DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

122053101DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

12.22053101DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

12.52053101DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

12.72053101DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

132053101DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

13.52203251DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

13.752203251DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

142203251DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

14.292203402DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

14.52203402DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

152203402DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

15.252303552DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

15.52303552DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

15.752303552DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

15.82303552DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

162303552DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

16.252303552DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

16.52303552DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

16.672303552DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

172303552DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

17.52453702DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

17.752453702DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

182453702DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

18.52453702DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

18.652453702DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

192453702DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

19.52603852DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

19.752603852DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

202603852DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

20.52603852DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

20.642603852DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

212603852DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

21.52704052DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

222704052DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

22.52704052DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

232704052DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

23.022704052DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

23.52704253DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

242904403DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

24.52904403DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

252904403DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

262904403DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

26.52904403DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

273054603DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

283054603DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

303054603DIN1870h8Homogeneizador

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico