(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Taladro de vástago cónico, extra largo 1 orificio de aceite III tipo GT100 374

Taladro de vástago cónico, extra largo 1 orificio de aceite III tipo GT100 374
  • Descuento por volumen

La pieza de referencia para perforar agujeros profundos. Un taladro largo con orificio de aceite (Característica 1) para mecanizado de alta eficiencia de acero duro, acero aleado, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0374-011.000
0374-012.000
0374-012.300
0374-012.500
0374-013.000
0374-014.000
0374-015.000
0374-016.000
0374-016.500
0374-017.500
0374-018.000
0374-018.500
0374-019.840
0374-020.000
0374-021.000
0374-021.430
0374-021.500
0374-024.610
0374-028.570
0374-028.750
0374-029.000
0374-029.370
0374-032.250
0374-032.540
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo. Estándar Suministro interno de aceite Tolerancia del diámetro de la cuchilla Detalles de revestimiento
Disponible

31 Días o más

111953122G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

122053222G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

12.32053222G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

12.52053222G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

132053222G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

142203372G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

152203372G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

162303472G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

16.52303472G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

17.52453622G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

182453622G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

18.52453813G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

19.842603963G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

202603963G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

212603963G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

21.432704063G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

21.52704063G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

24.612904263G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

28.573054684G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

28.753054684G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

293054684G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

29.373054684G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

32.253204934G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

32.543204934G.S.Disponibleh8Homogeneizador

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Tipo de material de herramienta HSCO Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite Disponible
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico