(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Taladro de mango cónico, extra largo 1GT100 526

Taladro de mango cónico, extra largo 1GT100 526
  • Descuento por volumen

La pieza de referencia para perforar agujeros profundos. Un taladro largo para mecanizado de alta eficiencia (Característica 1).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0526-008.000
0526-008.500
0526-008.600
0526-008.700
0526-009.000
0526-009.500
0526-009.520
0526-009.800
0526-010.000
0526-010.200
0526-010.500
0526-010.720
0526-011.000
0526-011.110
0526-011.500
0526-011.750
0526-012.000
0526-012.300
0526-012.500
0526-012.800
0526-013.000
0526-013.500
0526-014.000
0526-014.200
0526-014.290
0526-014.500
0526-015.000
0526-015.500
0526-015.870
0526-016.000
0526-016.500
0526-017.000
0526-017.500
0526-018.000
0526-018.500
0526-019.000
0526-019.500
0526-020.000
0526-020.500
0526-021.000
0526-022.000
0526-023.000
0526-024.000
0526-025.000
0526-026.000
0526-026.500
0526-028.000
0526-028.500
0526-029.000
0526-030.000
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo. Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla Detalles de revestimiento
Disponible

31 Días o más

81652651DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

8.51652651DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

8.61752751DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

8.71752751DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

91752751DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

9.51752751DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

9.521852851DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

9.81852851DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

101852851DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

10.21852851DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

10.51852851DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

10.721953001DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

111953001DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

11.111953001DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

11.51953001DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

11.751953001DIN1870h8DM
Disponible

9 Días o más

122053101DIN1870h8DM
Disponible

9 Días o más

12.32053101DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

12.52053101DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

12.82053101DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

132053101DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

13.52203251DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

142203251DIN1870h8DM
Disponible

9 Días o más

14.22203402DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

14.292203402DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

14.52203402DIN1870h8DM
Disponible

9 Días o más

152203402DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

15.52303552DIN1870h8DM
Disponible

9 Días o más

15.872303552DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

162303552DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

16.52303552DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

172303552DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

17.52453702DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

182453702DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

18.52453702DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

192453702DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

19.52603852DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

202603852DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

20.52603852DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

212603852DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

222704052DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

232704052DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

242904403DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

252904403DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

262904403DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

26.52904403DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

283054603DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

28.53054603DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

293054603DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

303054603DIN1870h8Homogeneizador

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico