(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Taladro de mango cónico, extra largo 1 GT100 620

Taladro de mango cónico, extra largo 1 GT100 620
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La pieza de referencia para perforar agujeros profundos.
· Un taladro largo para mecanizado de alta eficiencia de acero duro, acero aleado, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0620-009.520
0620-010.000
0620-010.200
0620-010.320
0620-010.500
0620-011.000
0620-011.110
0620-011.500
0620-012.000
0620-012.300
0620-012.500
0620-012.700
0620-013.000
0620-013.500
0620-014.000
0620-014.290
0620-014.500
0620-015.000
0620-015.080
0620-015.500
0620-016.000
0620-016.500
0620-017.000
0620-017.500
0620-018.000
0620-018.500
0620-019.000
0620-020.000
0620-021.000
0620-022.000
0620-023.000
0620-025.500
0620-026.000
0620-029.370
0620-030.000
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo. Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla Detalles de revestimiento
Disponible

14 Días o más

9.521852851DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

101852851DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

10.21852851DIN1870h8DM
Disponible

9 Días o más

10.321852851DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

10.51852851DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

111953001DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

11.111953001DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

11.51953001DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

122053101DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

12.32053101DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

12.52053101DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

12.72053101DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

132053101DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

13.52203251DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

142203251DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

14.292203402DIN1870h8DM
Disponible

9 Días o más

14.52203402DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

152203402DIN1870h8DM
Disponible

9 Días o más

15.082303552DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

15.52303552DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

162303552DIN1870h8DM
Disponible

26 Días o más

16.52303552DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

172303552DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

17.52453702DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

182453702DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

18.52453702DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

192453702DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

202603852DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

212603852DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

222704052DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

232704052DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

25.52904403DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

262904403DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

29.373054603DIN1870h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

303054603DIN1870h8Homogeneizador

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSCO Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico