(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Taladro de vástago cónico, ultra extra largo GT100 G530

Taladro de vástago cónico, ultra extra largo GT100 G530

[Caracteristicas]
· La pieza de referencia para perforar agujeros profundos.
· Un taladro largo para mecanizado de alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
G530-008.000
G530-010.000
G530-015.000
G530-020.000
G530-025.000
G530-030.000
G530-040.000
G530-050.000
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo. Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla

14 Días o más

85008001G.S.h8

9 Días o más

1090010001G.S.h8

9 Días o más

1560010001G.S.h8

9 Días o más

2095012502G.S.h8

9 Días o más

25100012003G.S.h8

9 Días o más

3095012503G.S.h8

9 Días o más

4095012504G.S.h8

9 Días o más

5095012504G.S.h8

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Con / sin orificio de aceite NA
ángulo de la punta(°) 130

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico