(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Taladro de vástago cónico, ultra extra largo 7GT100 299

Taladro de vástago cónico, ultra extra largo 7GT100 299
  • Descuento por volumen

La pieza de referencia para perforar agujeros profundos. Un taladro ultralargo para mecanizado de alta eficiencia (Ultra Feature 7).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0299-014.000
0299-015.000
0299-016.000
0299-018.000
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
MTNo. Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla Detalles de revestimiento
Disponible

31 Días o más

141G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

152G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

162G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

182G.S.h8DM

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud de ranura l2(mm) 850 Tipo de material de herramienta HSS Longitud total L1(mm) 1000
Tipo de caña Mango cónico Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro
Con / sin orificio de aceite NA Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico