(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Taladro de vástago cónico, ultra extra largo 5GT100 293

Taladro de vástago cónico, ultra extra largo 5GT100 293
  • Descuento por volumen

La pieza de referencia para perforar agujeros profundos. Un taladro ultralargo para mecanizado de alta eficiencia (Ultra Feature 5).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0293-014.000
0293-015.000
0293-016.000
0293-017.000
0293-018.000
0293-019.000
0293-020.000
0293-021.000
0293-022.000
0293-023.000
0293-024.000
0293-025.000
0293-026.000
0293-028.000
0293-030.000
0293-032.000
0293-035.000
0293-038.000
0293-040.000
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
MTNo. Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla Detalles de revestimiento
Disponible

26 Días o más

145001G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

155002G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

165002G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

175002G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

185002G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

195002G.S.h8DM
Disponible

31 Días o más

205002G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

215002G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

225002G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

235002G.S.h8DM
Disponible

9 Días o más

244753G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

254753G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

264753G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

284753G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

304753G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

324504G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

354504G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

384504G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

404504G.S.h8DM

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta HSS Longitud total L1(mm) 600 Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico