(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Taladro de vástago cónico, ultra extra largo 4GT100 566

Taladro de vástago cónico, ultra extra largo 4GT100 566
  • Descuento por volumen

La pieza de referencia para perforar agujeros profundos. Un taladro ultralargo para mecanizado de alta eficiencia (Ultra Feature 4).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0566-008.000
0566-008.500
0566-009.000
0566-009.500
0566-010.000
0566-011.000
0566-012.000
0566-013.000
0566-014.000
0566-015.000
0566-016.000
0566-017.000
0566-018.000
0566-019.000
0566-020.000
0566-021.000
0566-022.000
0566-035.000
0566-040.000
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
MTNo. Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla Detalles de revestimiento
Disponible

31 Días o más

84201G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

8.54201G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

94201G.S.h8DM
Disponible

9 Días o más

9.54201G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

104201G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

114201G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

124201G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

134201G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

144201G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

154002G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

164002G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

174002G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

184002G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

194002G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

204002G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

214002G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

224002G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

353504G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

403504G.S.h8DM

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta HSS Longitud total L1(mm) 500 Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico