(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Taladro de vástago cónico, ultra extra largo 3GT100 565

Taladro de vástago cónico, ultra extra largo 3GT100 565
  • Descuento por volumen

La pieza de referencia para perforar agujeros profundos. Un taladro ultralargo para mecanizado de alta eficiencia (Ultra Feature 3).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0565-006.000
0565-006.500
0565-007.000
0565-007.500
0565-008.000
0565-008.500
0565-009.000
0565-010.000
0565-011.000
0565-012.000
0565-013.000
0565-014.000
0565-015.000
0565-016.000
0565-017.000
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
MTNo. Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla Detalles de revestimiento
Disponible

31 Días o más

63451G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

6.53451G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

73451G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

7.53451G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

83451G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

8.53451G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

93451G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

103451G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

113451G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

123451G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

133451G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

143451G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

153252G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

163252G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

173252G.S.h8DM

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSS Longitud total L1(mm) 425
Tipo de caña Mango cónico Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro
Con / sin orificio de aceite NA Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico