(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Taladro de vástago cónico, ultra extra largo 2GT100 564

Taladro de vástago cónico, ultra extra largo 2GT100 564
  • Descuento por volumen

La pieza de referencia para perforar agujeros profundos. Un taladro ultralargo para mecanizado de alta eficiencia (Ultra Feature 2).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0564-006.000
0564-006.500
0564-007.000
0564-008.000
0564-008.500
0564-009.000
0564-010.000
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla Detalles de revestimiento
Disponible

31 Días o más

6220300G.S.h8DM
Disponible

9 Días o más

6.5220300G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

7220300G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

8270350G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

8.5270350G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

9270350G.S.h8DM
Disponible

26 Días o más

10270350G.S.h8DM

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130 MTNo. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico