(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Broca de vástago cónico, tipo regular W 247

Broca de vástago cónico, tipo regular W 247
  • Descuento por volumen

Un taladro con alta torsión que es ideal para procesar aluminio y aleaciones de aluminio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0247-003.200
0247-003.300
0247-003.800
0247-004.000
0247-005.000
0247-005.400
0247-005.500
0247-006.000
0247-006.500
0247-006.600
0247-006.750
0247-006.800
0247-007.000
0247-007.500
0247-007.750
0247-007.800
0247-008.000
0247-009.200
0247-009.500
0247-009.750
0247-009.800
0247-010.200
0247-012.000
0247-012.500
0247-013.000
0247-013.200
0247-014.000
0247-016.000
0247-017.000
0247-018.000
0247-018.500
0247-019.000
0247-020.000
0247-021.000
0247-022.000
0247-023.000
0247-023.300
0247-023.500
0247-024.000
0247-027.200
0247-027.250
0247-027.500
0247-028.000
0247-030.500
0247-031.000
0247-031.500
0247-032.000
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo. Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla
Disponible

31 Días o más

3.2361171DIN345h8
Disponible

26 Días o más

3.3361171DIN345h8
Disponible

26 Días o más

3.8431241DIN345h8
Disponible

26 Días o más

4431241DIN345h8
Disponible

26 Días o más

5521331DIN345h8
Disponible

26 Días o más

5.4571381DIN345h8
Disponible

26 Días o más

5.5571381DIN345h8
Disponible

26 Días o más

6571381DIN345h8
Disponible

26 Días o más

6.5631441DIN345h8
Disponible

26 Días o más

6.6631441DIN345h8
Disponible

26 Días o más

6.75691501DIN345h8
Disponible

26 Días o más

6.8691501DIN345h8
Disponible

26 Días o más

7691501DIN345h8
Disponible

26 Días o más

7.5691501DIN345h8
Disponible

26 Días o más

7.75751561DIN345h8
Disponible

26 Días o más

7.8751561DIN345h8
Disponible

26 Días o más

8751561DIN345h8
Disponible

26 Días o más

9.2811621DIN345h8
Disponible

26 Días o más

9.5811621DIN345h8
Disponible

26 Días o más

9.75871681DIN345h8
Disponible

26 Días o más

9.8871681DIN345h8
Disponible

26 Días o más

10.2871681DIN345h8
Disponible

26 Días o más

121011821DIN345h8
Disponible

26 Días o más

12.51011821DIN345h8
Disponible

26 Días o más

131011821DIN345h8
Disponible

26 Días o más

13.21011821DIN345h8
Disponible

26 Días o más

141081891DIN345h8
Disponible

26 Días o más

161202182DIN345h8
Disponible

26 Días o más

171252232DIN345h8
Disponible

26 Días o más

181302282DIN345h8
Disponible

26 Días o más

18.51352332DIN345h8
Disponible

26 Días o más

191352332DIN345h8
Disponible

26 Días o más

201402382DIN345h8
Disponible

26 Días o más

211452432DIN345h8
Disponible

26 Días o más

221502482DIN345h8
Disponible

26 Días o más

231552532DIN345h8
Disponible

26 Días o más

23.31552763DIN345h8
Disponible

26 Días o más

23.51552763DIN345h8
Disponible

26 Días o más

241602813DIN345h8
Disponible

26 Días o más

27.21702913DIN345h8
Disponible

26 Días o más

27.251702913DIN345h8
Disponible

26 Días o más

27.51702913DIN345h8
Disponible

26 Días o más

281702913DIN345h8
Disponible

26 Días o más

30.51803013DIN345h8
Disponible

26 Días o más

311803013DIN345h8
Disponible

26 Días o más

31.51803013DIN345h8
Disponible

26 Días o más

321853344DIN345h8

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N NA Con / sin orificio de aceite NA Numero de flautas(hoja) 2
ángulo de la punta(°) 130

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico