(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Taladro de vástago cónico, tipo regular N 661

Taladro de vástago cónico, tipo regular N 661
  • Descuento por volumen

Un taladro recubierto de cobalto de uso general ideal para mecanizar acero y acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0661-008.000
0661-008.500
0661-009.000
0661-009.500
0661-010.000
0661-010.200
0661-010.500
0661-011.000
0661-012.000
0661-012.500
0661-012.700
0661-013.000
0661-013.500
0661-014.000
0661-014.500
0661-015.000
0661-016.000
0661-016.250
0661-017.000
0661-017.460
0661-017.500
0661-018.000
0661-019.000
0661-019.500
0661-020.000
0661-020.500
0661-021.000
0661-022.000
0661-023.000
0661-023.810
0661-025.000
0661-026.000
0661-026.500
0661-029.000
0661-030.000
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo. Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla
Disponible

26 Días o más

8751561DIN345h8
Disponible

26 Días o más

8.5751561DIN345h8
Disponible

26 Días o más

9811621DIN345h8
Disponible

26 Días o más

9.5811621DIN345h8
Disponible

26 Días o más

10871681DIN345h8
Disponible

9 Días o más

10.2871681DIN345h8

26 Días o más

10.5871681DIN345h8
Disponible

26 Días o más

11941751DIN345h8
Disponible

26 Días o más

121011821DIN345h8
Disponible

26 Días o más

12.51011821DIN345h8
Disponible

26 Días o más

12.71011821DIN345h8
Disponible

26 Días o más

131011821DIN345h8
Disponible

26 Días o más

13.51081891DIN345h8
Disponible

26 Días o más

141081891DIN345h8
Disponible

26 Días o más

14.51142122DIN345h8
Disponible

26 Días o más

151142122DIN345h8
Disponible

26 Días o más

161202182DIN345h8
Disponible

26 Días o más

16.251252232DIN345h8
Disponible

26 Días o más

171252232DIN345h8
Disponible

26 Días o más

17.461302282DIN345h8
Disponible

26 Días o más

17.51302282DIN345h8
Disponible

26 Días o más

181302282DIN345h8
Disponible

26 Días o más

191352332DIN345h8
Disponible

26 Días o más

19.51402382DIN345h8
Disponible

26 Días o más

201402382DIN345h8
Disponible

9 Días o más

20.51452432DIN345h8
Disponible

26 Días o más

211452432DIN345h8
Disponible

26 Días o más

221502482DIN345h8
Disponible

26 Días o más

231552532DIN345h8
Disponible

26 Días o más

23.811602813DIN345h8
Disponible

26 Días o más

251602813DIN345h8
Disponible

26 Días o más

261652863DIN345h8
Disponible

26 Días o más

26.51652863DIN345h8
Disponible

9 Días o más

291752963DIN345h8
Disponible

26 Días o más

301752963DIN345h8

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSCO Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico