(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Taladro de vástago cónico, tipo regular N 345

Taladro de vástago cónico, tipo regular N 345
  • Descuento por volumen

Un taladro de cobalto de uso general ideal para mecanizar acero y acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0345-003.000
0345-004.000
0345-005.000
0345-005.500
0345-006.000
0345-006.500
0345-006.700
0345-006.750
0345-006.800
0345-007.000
0345-007.100
0345-007.500
0345-007.940
0345-008.000
0345-008.200
0345-008.500
0345-008.700
0345-008.800
0345-009.000
0345-009.500
0345-009.520
0345-009.750
0345-010.000
0345-010.100
0345-010.150
0345-010.200
0345-010.250
0345-010.320
0345-010.500
0345-010.700
0345-010.720
0345-010.750
0345-010.800
0345-011.000
0345-011.110
0345-011.200
0345-011.500
0345-011.700
0345-011.750
0345-011.800
0345-011.900
0345-012.000
0345-012.100
0345-012.150
0345-012.200
0345-012.250
0345-012.500
0345-012.700
0345-012.750
0345-013.000
0345-013.100
0345-013.250
0345-013.300
0345-013.490
0345-013.500
0345-013.700
0345-013.750
0345-013.800
0345-013.900
0345-014.000
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo. Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla Detalles de revestimiento
Disponible

31 Días o más

3331141DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

4431241DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

5521331DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

5.5571381DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

6571381DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

6.5631441DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

6.7631441DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

6.75691501DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

6.8691501DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

7691501DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

7.1691501DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

7.5691501DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

7.94751561DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

8751561DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

8.2751561DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

8.5751561DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

8.7811621DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

8.8811621DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

9811621DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

9.5811621DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

9.52871681DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

9.75871681DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

10871681DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

10.1871681DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

10.15871681DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

10.2871681DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

10.25871681DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

10.32871681DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

10.5871681DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

10.7941751DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

10.72941751DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

10.75941751DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

10.8941751DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

11941751DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

11.11941751DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

11.2941751DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

11.5941751DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

11.7941751DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

11.75941751DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

11.8941751DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

11.91011821DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

121011821DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

12.11011821DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

12.151011821DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

12.21011821DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

12.251011821DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

12.51011821DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

12.71011821DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

12.751011821DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

131011821DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

13.11011821DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

13.251081891DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

13.31081891DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

13.491081891DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

13.51081891DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

13.71081891DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

13.751081891DIN345h8Homogeneizador

26 Días o más

13.81081891DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

13.91081891DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

141081891DIN345h8Homogeneizador

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSCO Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico