(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Taladro de vástago cónico, regular GT100 662

Taladro de vástago cónico, regular GT100 662
  • Descuento por volumen

La pieza de referencia para perforar agujeros profundos. Una broca revestida de alta eficiencia ideal para mecanizar acero duro y acero aleado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0662-010.200
0662-011.400
0662-012.500
0662-013.000
0662-014.000
0662-014.290
0662-015.000
0662-016.000
0662-017.460
0662-017.500
0662-018.000
0662-020.000
0662-020.500
0662-021.000
0662-022.000
0662-023.000
0662-023.500
0662-023.810
0662-025.400
0662-028.500
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo. Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla
Disponible

31 Días o más

10.2871681DIN345h8
Disponible

26 Días o más

11.4941751DIN345h8
Disponible

26 Días o más

12.51011821DIN345h8
Disponible

26 Días o más

131011821DIN345h8
Disponible

26 Días o más

141081891DIN345h8
Disponible

26 Días o más

14.291142122DIN345h8
Disponible

26 Días o más

151142122DIN345h8
Disponible

26 Días o más

161202182DIN345h8
Disponible

26 Días o más

17.461302282DIN345h8
Disponible

26 Días o más

17.51302282DIN345h8
Disponible

26 Días o más

181302282DIN345h8
Disponible

26 Días o más

201402382DIN345h8
Disponible

26 Días o más

20.51452432DIN345h8
Disponible

26 Días o más

211452432DIN345h8
Disponible

26 Días o más

221502482DIN345h8
Disponible

26 Días o más

231552532DIN345h8
Disponible

26 Días o más

23.51552763DIN345h8
Disponible

26 Días o más

23.811602813DIN345h8
Disponible

26 Días o más

25.41652863DIN345h8
Disponible

26 Días o más

28.51752963DIN345h8

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta HSCO Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico