(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Taladro de mango cónico, regular GT100 645

Taladro de mango cónico, regular GT100 645
  • Descuento por volumen

La pieza de referencia para perforar agujeros profundos. Un taladro de alta eficiencia ideal para mecanizar acero duro y acero aleado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0645-010.000
0645-010.100
0645-010.200
0645-010.500
0645-010.720
0645-010.800
0645-011.000
0645-011.500
0645-011.510
0645-012.000
0645-012.300
0645-012.500
0645-013.000
0645-013.500
0645-014.000
0645-014.250
0645-014.500
0645-015.000
0645-015.200
0645-015.250
0645-015.500
0645-015.750
0645-016.000
0645-016.500
0645-016.670
0645-017.000
0645-017.250
0645-017.460
0645-017.500
0645-018.000
0645-018.500
0645-019.000
0645-019.050
0645-020.000
0645-020.500
0645-021.000
0645-021.500
0645-022.000
0645-022.620
0645-023.000
0645-024.000
0645-024.610
0645-025.000
0645-025.400
0645-026.000
0645-026.500
0645-027.000
0645-027.780
0645-028.570
0645-030.000
0645-031.500
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo. Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla Detalles de revestimiento
Disponible

9 Días o más

10871681DIN345h8DM
Disponible

26 Días o más

10.1871681DIN345h8DM
Disponible

9 Días o más

10.2871681DIN345h8DM
Disponible

9 Días o más

10.5871681DIN345h8DM
Disponible

26 Días o más

10.72941751DIN345h8DM
Disponible

9 Días o más

10.8941751DIN345h8DM
Disponible

9 Días o más

11941751DIN345h8DM
Disponible

9 Días o más

11.5941751DIN345h8DM
Disponible

26 Días o más

11.51941751DIN345h8DM
Disponible

9 Días o más

121011821DIN345h8DM
Disponible

9 Días o más

12.31011821DIN345h8DM
Disponible

9 Días o más

12.51011821DIN345h8DM
Disponible

9 Días o más

131011821DIN345h8DM
Disponible

9 Días o más

13.51081891DIN345h8DM
Disponible

9 Días o más

141081891DIN345h8DM
Disponible

26 Días o más

14.251142122DIN345h8DM
Disponible

9 Días o más

14.51142122DIN345h8DM
Disponible

9 Días o más

151142122DIN345h8DM
Disponible

9 Días o más

15.21202182DIN345h8DM
Disponible

26 Días o más

15.251202182DIN345h8DM
Disponible

26 Días o más

15.51202182DIN345h8DM
Disponible

9 Días o más

15.751202182DIN345h8DM
Disponible

9 Días o más

161202182DIN345h8DM
Disponible

9 Días o más

16.51252232DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

16.671252232DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

171252232DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

17.251302282DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

17.461302282DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

17.51302282DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

181302282DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

18.51352332DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

191352332DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

19.051402382DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

201402382DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

20.51452432DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

211452432DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

21.51502482DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

221502482DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

22.621552532DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

231552532DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

241602813DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

24.611602813DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

251602813DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

25.41652863DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

261652863DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

26.51652863DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

271702913DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

27.781702913DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

28.571752963DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

301752963DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

31.51803013DIN345h8Homogeneizador

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSCO Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico