(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Taladro de vástago cónico, regular GT100 558

Taladro de vástago cónico, regular GT100 558
  • Descuento por volumen

La pieza de referencia para perforar agujeros profundos. Un taladro para mecanizado de alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0558-007.940
0558-008.000
0558-008.250
0558-008.500
0558-009.500
0558-010.000
0558-010.250
0558-011.000
0558-011.110
0558-012.700
0558-013.000
0558-014.000
0558-014.290
0558-014.500
0558-015.870
0558-017.500
0558-018.000
0558-019.500
0558-020.000
0558-020.500
0558-021.000
0558-027.500
0558-028.570
0558-030.160
0558-031.750
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo. Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla Detalles de revestimiento
Disponible

31 Días o más

7.94751561DIN345h8DM
Disponible

26 Días o más

8751561DIN345h8DM
Disponible

26 Días o más

8.25751561DIN345h8DM
Disponible

26 Días o más

8.5751561DIN345h8DM
Disponible

26 Días o más

9.5811621DIN345h8DM
Disponible

26 Días o más

10871681DIN345h8DM
Disponible

26 Días o más

10.25871681DIN345h8DM
Disponible

26 Días o más

11941751DIN345h8DM
Disponible

26 Días o más

11.11941751DIN345h8DM
Disponible

26 Días o más

12.71011821DIN345h8DM
Disponible

26 Días o más

131011821DIN345h8DM
Disponible

26 Días o más

141081891DIN345h8DM
Disponible

26 Días o más

14.291142122DIN345h8DM
Disponible

26 Días o más

14.51142122DIN345h8DM
Disponible

26 Días o más

15.871202182DIN345h8DM
Disponible

26 Días o más

17.51302282DIN345h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

181302282DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

19.51402382DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

201402382DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

20.51452432DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

211452432DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

27.51702913DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

28.571752963DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

30.161803013DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

31.751853063DIN345h8Homogeneizador

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico