(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Broca de vástago cónico, tipo semi-largo N 655

Broca de vástago cónico, tipo semi-largo N 655
  • Descuento por volumen

Un taladro recubierto de uso general utilizado para aplicaciones generales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0655-004.200
0655-005.000
0655-005.500
0655-006.000
0655-006.500
0655-006.800
0655-007.000
0655-007.500
0655-008.000
0655-008.200
0655-008.400
0655-008.500
0655-008.600
0655-008.700
0655-008.750
0655-008.800
0655-009.000
0655-009.500
0655-010.000
0655-010.050
0655-010.200
0655-010.400
0655-010.500
0655-011.000
0655-011.500
0655-011.750
0655-012.000
0655-012.500
0655-012.800
0655-013.000
0655-013.500
0655-014.000
0655-014.250
0655-014.500
0655-014.750
0655-015.000
0655-015.250
0655-015.870
0655-017.000
0655-017.500
0655-018.000
0655-019.000
0655-021.000
0655-021.500
0655-022.000
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo. Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla
Disponible

31 Días o más

4.2641451DIN341h8
Disponible

26 Días o más

5741551DIN341h8
Disponible

9 Días o más

5.5801611DIN341h8
Disponible

26 Días o más

6801611DIN341h8
Disponible

26 Días o más

6.5861671DIN341h8
Disponible

26 Días o más

6.8931741DIN341h8
Disponible

26 Días o más

7931741DIN341h8
Disponible

26 Días o más

7.5931741DIN341h8
Disponible

26 Días o más

81001811DIN341h8
Disponible

26 Días o más

8.21001811DIN341h8
Disponible

26 Días o más

8.41001811DIN341h8
Disponible

26 Días o más

8.51001811DIN341h8
Disponible

26 Días o más

8.61071881DIN341h8
Disponible

26 Días o más

8.71071881DIN341h8
Disponible

26 Días o más

8.751071881DIN341h8
Disponible

9 Días o más

8.81071881DIN341h8
Disponible

26 Días o más

91071881DIN341h8
Disponible

26 Días o más

9.51071881DIN341h8
Disponible

26 Días o más

101161971DIN341h8
Disponible

26 Días o más

10.051161971DIN341h8
Disponible

26 Días o más

10.21161971DIN341h8
Disponible

9 Días o más

10.41161971DIN341h8
Disponible

26 Días o más

10.51161971DIN341h8
Disponible

26 Días o más

111252061DIN341h8
Disponible

26 Días o más

11.51252061DIN341h8
Disponible

26 Días o más

11.751252061DIN341h8
Disponible

9 Días o más

121342151DIN341h8
Disponible

26 Días o más

12.51342151DIN341h8
Disponible

26 Días o más

12.81342151DIN341h8
Disponible

9 Días o más

131342151DIN341h8
Disponible

26 Días o más

13.51422231DIN341h8
Disponible

26 Días o más

141422231DIN341h8
Disponible

26 Días o más

14.251472452DIN341h8
Disponible

9 Días o más

14.51472452DIN341h8
Disponible

26 Días o más

14.751472452DIN341h8
Disponible

9 Días o más

151472452DIN341h8
Disponible

26 Días o más

15.251532512DIN341h8
Disponible

26 Días o más

15.871532512DIN341h8
Disponible

26 Días o más

171592572DIN341h8
Disponible

26 Días o más

17.51652632DIN341h8
Disponible

26 Días o más

181652632DIN341h8

26 Días o más

191712692DIN341h8
Disponible

9 Días o más

211842822DIN341h8
Disponible

26 Días o más

21.51912892DIN341h8
Disponible

9 Días o más

221912892DIN341h8

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico