(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Broca de vástago cónico, tipo semi-largo N 357

Broca de vástago cónico, tipo semi-largo N 357
  • Descuento por volumen

Un taladro de cobalto de tipo general ideal para acero y acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0357-004.750
0357-005.000
0357-005.400
0357-006.000
0357-006.800
0357-007.000
0357-008.000
0357-008.500
0357-008.800
0357-009.000
0357-009.500
0357-009.800
0357-010.000
0357-010.200
0357-010.250
0357-010.500
0357-011.000
0357-011.500
0357-012.000
0357-012.250
0357-012.500
0357-013.000
0357-013.500
0357-013.750
0357-014.000
0357-014.500
0357-014.750
0357-015.000
0357-015.500
0357-016.000
0357-016.750
0357-017.000
0357-017.500
0357-018.000
0357-020.000
0357-021.000
0357-022.000
0357-023.000
0357-024.000
0357-025.000
0357-026.000
0357-026.500
0357-027.000
0357-028.000
0357-030.000
0357-033.000
0357-040.000
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo. Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla Detalles de revestimiento
Disponible

26 Días o más

4.75691501DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

5741551DIN341h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

5.4801611DIN341h8Homogeneizador
Disponible

31 Días o más

6801611DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

6.8931741DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

7931741DIN341h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

81001811DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

8.51001811DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

8.81071881DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

91071881DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

9.51071881DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

9.81161971DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

101161971DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

10.21161971DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

10.251161971DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

10.51161971DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

111252061DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

11.51252061DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

121342151DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

12.251342151DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

12.51342151DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

131342151DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

13.51422231DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

13.751422231DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

141422231DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

14.51472452DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

14.751472452DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

151472452DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

15.51532512DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

161532512DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

16.751592572DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

171592572DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

17.51652632DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

181652632DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

201772752DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

211842822DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

221912892DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

231982962DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

242063273DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

252063273DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

262143353DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

26.52143353DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

272223433DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

282223433DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

302303513DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

332483974DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

402774264DIN341h8Homogeneizador

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSCO Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico