(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Taladro de vástago cónico, orificio de aceite semi-largo III tipo N 270

Taladro de vástago cónico, orificio de aceite semi-largo III tipo N 270
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Taladro de pozos de aceite versátil para aplicaciones generales.
· Tipo de suministro interno de aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0270-010.000
0270-011.000
0270-012.000
0270-012.700
0270-013.000
0270-013.500
0270-014.000
0270-014.290
0270-015.000
0270-015.500
0270-016.000
0270-016.500
0270-017.000
0270-017.460
0270-017.500
0270-018.000
0270-018.500
0270-019.000
0270-019.500
0270-020.000
0270-021.000
0270-022.000
0270-023.000
0270-024.000
0270-025.000
0270-026.000
0270-026.500
0270-027.000
0270-028.000
0270-029.000
0270-029.500
0270-030.000
0270-032.000
0270-034.000
0270-035.000
0270-040.000
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo. Estándar Suministro interno de aceite Tolerancia del diámetro de la cuchilla Detalles de revestimiento
Disponible

31 Días o más

101162332G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

111252422G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

121342512G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

12.71342512G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

131342512G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

13.51422592G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

141422592G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

14.291472642G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

151472642G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

15.51532702G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

161532702G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

16.51592762G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

171592762G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

17.461652822G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

17.51652822G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

181652822G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

18.51713073G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

191713073G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

19.51773133G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

201773133G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

211843203G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

221913273G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

231983343G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

242063423G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

252063423G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

262143503G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

26.52143503G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

272223854G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

282223854G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

292303934G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

29.52303934G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

302303934G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

322484214G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

342574304G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

352574304G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

402774504G.S.Disponibleh8Homogeneizador

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite Disponible
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico