(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Taladro de vástago cónico, agujero de aceite semi-largo III tipo GT100 370

Taladro de vástago cónico, agujero de aceite semi-largo III tipo GT100 370
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La pieza de referencia para perforar agujeros profundos.
· Un taladro con orificio de aceite para mecanizado de alta eficiencia de acero duro, acero aleado, etc.
· Tipo de suministro interno de aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0370-011.000
0370-012.000
0370-012.500
0370-013.000
0370-013.500
0370-014.000
0370-014.290
0370-014.500
0370-015.000
0370-016.000
0370-017.000
0370-017.500
0370-018.000
0370-018.500
0370-019.000
0370-020.000
0370-021.000
0370-021.500
0370-022.000
0370-024.000
0370-029.370
0370-029.500
0370-030.960
0370-031.000
0370-032.000
0370-032.250
0370-032.500
0370-032.540
0370-033.000
0370-034.130
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo. Estándar Suministro interno de aceite Tolerancia del diámetro de la cuchilla Detalles de revestimiento
Disponible

31 Días o más

111252422G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

121342512G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

12.51342512G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

131342512G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

13.51422592G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

141422592G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

14.291472642G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

14.51472642G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

151472642G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

161532702G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

171592762G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

17.51652822G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

181652822G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

18.51713073G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

191713073G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

201773133G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

211843203G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

21.51913273G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

221913273G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

242063423G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

29.372303934G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

29.52303934G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

30.962394024G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

312394024G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

322484214G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

32.252484214G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

32.52484214G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

32.542484214G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

332484214G.S.Disponibleh8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

34.132574304G.S.Disponibleh8Homogeneizador

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Tipo de material de herramienta HSCO Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite Disponible
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico