(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Taladro de vástago cónico, semi-largo GT50 505

Taladro de vástago cónico, semi-largo GT50 505
  • Descuento por volumen

La pieza de referencia para perforar agujeros profundos. Un taladro de mecanizado de alta eficiencia ideal para mecanizar aluminio y aleaciones de aluminio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0505-005.500
0505-005.600
0505-005.800
0505-006.000
0505-006.100
0505-006.300
0505-006.500
0505-006.700
0505-006.800
0505-007.000
0505-007.200
0505-007.500
0505-007.700
0505-008.000
0505-008.200
0505-008.300
0505-008.400
0505-008.500
0505-008.600
0505-009.500
0505-010.000
0505-010.200
0505-010.500
0505-010.700
0505-011.200
0505-011.500
0505-011.800
0505-012.000
0505-012.500
0505-012.700
0505-013.000
0505-014.000
0505-014.400
0505-014.500
0505-015.000
0505-016.000
0505-016.500
0505-016.800
0505-017.500
0505-018.500
0505-021.000
0505-023.500
0505-024.000
0505-029.000
0505-029.500
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo. Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla
Disponible

26 Días o más

5.5801611DIN341h8
Disponible

26 Días o más

5.6801611DIN341h8
Disponible

26 Días o más

5.8801611DIN341h8
Disponible

26 Días o más

6801611DIN341h8
Disponible

26 Días o más

6.1861671DIN341h8
Disponible

26 Días o más

6.3861671DIN341h8
Disponible

26 Días o más

6.5861671DIN341h8
Disponible

26 Días o más

6.7861671DIN341h8
Disponible

26 Días o más

6.8931741DIN341h8
Disponible

26 Días o más

7931741DIN341h8
Disponible

26 Días o más

7.2931741DIN341h8
Disponible

26 Días o más

7.5931741DIN341h8
Disponible

26 Días o más

7.71001811DIN341h8
Disponible

26 Días o más

81001811DIN341h8
Disponible

26 Días o más

8.21001811DIN341h8
Disponible

26 Días o más

8.31001811DIN341h8
Disponible

26 Días o más

8.41001811DIN341h8
Disponible

26 Días o más

8.51001811DIN341h8
Disponible

26 Días o más

8.61071881DIN341h8
Disponible

26 Días o más

9.51071881DIN341h8
Disponible

26 Días o más

101161971DIN341h8
Disponible

26 Días o más

10.21161971DIN341h8
Disponible

26 Días o más

10.51161971DIN341h8
Disponible

26 Días o más

10.71252061DIN341h8
Disponible

26 Días o más

11.21252061DIN341h8
Disponible

26 Días o más

11.51252061DIN341h8
Disponible

26 Días o más

11.81252061DIN341h8
Disponible

26 Días o más

121342151DIN341h8
Disponible

26 Días o más

12.51342151DIN341h8
Disponible

26 Días o más

12.71342151DIN341h8
Disponible

26 Días o más

131342151DIN341h8
Disponible

26 Días o más

141422231DIN341h8
Disponible

26 Días o más

14.41472452DIN341h8
Disponible

26 Días o más

14.51472452DIN341h8
Disponible

26 Días o más

151472452DIN341h8
Disponible

26 Días o más

161532512DIN341h8
Disponible

26 Días o más

16.51592572DIN341h8
Disponible

26 Días o más

16.81592572DIN341h8
Disponible

26 Días o más

17.51652632DIN341h8
Disponible

26 Días o más

18.51712692DIN341h8
Disponible

26 Días o más

211842822DIN341h8
Disponible

26 Días o más

23.51983193DIN341h8
Disponible

26 Días o más

242063273DIN341h8
Disponible

26 Días o más

292303513DIN341h8
Disponible

26 Días o más

29.52303513DIN341h8

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N NA Con / sin orificio de aceite NA Numero de flautas(hoja) 2
ángulo de la punta(°) 130

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico