(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Taladro de vástago cónico, semi-largo GT100 656

Taladro de vástago cónico, semi-largo GT100 656
  • Descuento por volumen

La pieza de referencia para perforar agujeros profundos. Un taladro revestido para mecanizado de alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0656-007.000
0656-009.000
0656-009.500
0656-009.920
0656-010.000
0656-010.200
0656-010.320
0656-010.500
0656-011.000
0656-011.110
0656-011.500
0656-012.000
0656-012.500
0656-013.000
0656-014.000
0656-014.500
0656-015.000
0656-016.000
0656-016.670
0656-017.460
0656-017.500
0656-018.000
0656-018.500
0656-020.640
0656-021.500
0656-023.000
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo. Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla
Disponible

26 Días o más

7931741DIN341h8
Disponible

9 Días o más

91071881DIN341h8
Disponible

26 Días o más

9.51071881DIN341h8
Disponible

26 Días o más

9.921161971DIN341h8
Disponible

26 Días o más

101161971DIN341h8
Disponible

26 Días o más

10.21161971DIN341h8
Disponible

26 Días o más

10.321161971DIN341h8
Disponible

26 Días o más

10.51161971DIN341h8
Disponible

9 Días o más

111252061DIN341h8
Disponible

26 Días o más

11.111252061DIN341h8
Disponible

26 Días o más

11.51252061DIN341h8
Disponible

26 Días o más

121342151DIN341h8
Disponible

9 Días o más

12.51342151DIN341h8
Disponible

26 Días o más

131342151DIN341h8
Disponible

26 Días o más

141422231DIN341h8
Disponible

26 Días o más

14.51472452DIN341h8
Disponible

26 Días o más

151472452DIN341h8
Disponible

26 Días o más

161532512DIN341h8
Disponible

26 Días o más

16.671592572DIN341h8
Disponible

26 Días o más

17.461652632DIN341h8
Disponible

26 Días o más

17.51652632DIN341h8
Disponible

26 Días o más

181652632DIN341h8

26 Días o más

18.51712692DIN341h8
Disponible

26 Días o más

20.641842822DIN341h8
Disponible

26 Días o más

21.51912892DIN341h8
Disponible

26 Días o más

231982962DIN341h8

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico