(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Taladro de vástago cónico, semi-largo GT100 623

Taladro de vástago cónico, semi-largo GT100 623
  • Descuento por volumen

La pieza de referencia para perforar agujeros profundos. Un taladro para mecanizado de alta eficiencia de acero duro, acero aleado, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0623-010.000
0623-010.200
0623-010.320
0623-010.500
0623-010.800
0623-011.000
0623-011.110
0623-011.200
0623-011.500
0623-011.510
0623-011.800
0623-012.000
0623-012.200
0623-012.400
0623-012.500
0623-012.700
0623-013.000
0623-013.490
0623-013.500
0623-013.890
0623-014.000
0623-014.200
0623-014.290
0623-014.500
0623-014.680
0623-014.800
0623-015.000
0623-015.500
0623-016.000
0623-016.500
0623-017.000
0623-017.460
0623-017.500
0623-018.000
0623-018.500
0623-019.000
0623-019.500
0623-020.000
0623-020.500
0623-020.640
0623-021.000
0623-022.000
0623-022.500
0623-024.000
0623-025.000
0623-026.000
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo. Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla Detalles de revestimiento
Disponible

31 Días o más

101161971DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

10.21161971DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

10.321161971DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

10.51161971DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

10.81252061DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

111252061DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

11.111252061DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

11.21252061DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

11.51252061DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

11.511252061DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

11.81252061DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

121342151DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

12.21342151DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

12.41342151DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

12.51342151DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

12.71342151DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

131342151DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

13.491422231DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

13.51422231DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

13.891422231DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

141422231DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

14.21472452DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

14.291472452DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

14.51472452DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

14.681472452DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

14.81472452DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

151472452DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

15.51532512DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

161532512DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

16.51592572DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

171592572DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

17.461652632DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

17.51652632DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

181652632DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

18.51712692DIN341h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

191712692DIN341h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

19.51772752DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

201772752DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

20.51842822DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

20.641842822DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

211842822DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

221912892DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

22.51982962DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

242063273DIN341h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

252063273DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

262143353DIN341h8Homogeneizador

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSCO Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico