(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Taladro de vástago cónico, semi-largo GT100 551

Taladro de vástago cónico, semi-largo GT100 551
  • Descuento por volumen

La pieza de referencia para perforar agujeros profundos. Un taladro para mecanizado de alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0551-005.500
0551-006.000
0551-006.350
0551-006.500
0551-006.750
0551-007.000
0551-007.500
0551-007.940
0551-008.000
0551-008.100
0551-008.200
0551-008.330
0551-008.400
0551-008.500
0551-008.700
0551-008.750
0551-009.000
0551-009.500
0551-009.520
0551-009.600
0551-009.800
0551-009.920
0551-010.000
0551-010.200
0551-010.250
0551-010.320
0551-010.500
0551-010.720
0551-011.000
0551-011.100
0551-011.110
0551-011.500
0551-011.510
0551-011.750
0551-011.800
0551-012.000
0551-012.050
0551-012.300
0551-012.500
0551-012.700
0551-012.800
0551-013.000
0551-013.490
0551-013.500
0551-013.800
0551-013.890
0551-014.000
0551-014.200
0551-014.250
0551-014.290
0551-014.500
0551-014.750
0551-015.000
0551-015.250
0551-015.480
0551-015.750
0551-016.000
0551-016.500
0551-016.670
0551-017.000
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo. Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla Detalles de revestimiento
Disponible

14 Días o más

5.5801611DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

6801611DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

6.35861671DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

6.5861671DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

6.75931741DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

7931741DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

7.5931741DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

7.941001811DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

81001811DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

8.11001811DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

8.21001811DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

8.331001811DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

8.41001811DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

8.51001811DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

8.71071881DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

8.751071881DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

91071881DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

9.51071881DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

9.521161971DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

9.61161971DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

9.81161971DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

9.921161971DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

101161971DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

10.21161971DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

10.251161971DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

10.321161971DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

10.51161971DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

10.721252061DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

111252061DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

11.11252061DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

11.111252061DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

11.51252061DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

11.511252061DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

11.751252061DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

11.81252061DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

121342151DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

12.051342151DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

12.31342151DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

12.51342151DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

12.71342151DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

12.81342151DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

131342151DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

13.491422231DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

13.51422231DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

13.81422231DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

13.891422231DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

141422231DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

14.21472452DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

14.251472452DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

14.291472452DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

14.51472452DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

14.751472452DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

151472452DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

15.251532512DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

15.481532512DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

15.751532512DIN341h8DM
Disponible

26 Días o más

161532512DIN341h8DM
Disponible

9 Días o más

16.51592572DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

16.671592572DIN341h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

171592572DIN341h8Homogeneizador

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico