(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Taladro de vástago cónico, trozo GV120 663

Taladro de vástago cónico, trozo GV120 663
  • Descuento por volumen

Un taladro revestido ideal para mecanizar acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0663-010.500
0663-010.750
0663-011.500
0663-012.000
0663-012.500
0663-013.500
0663-014.000
0663-014.250
0663-015.000
0663-015.500
0663-016.000
0663-016.500
0663-017.000
0663-017.500
0663-018.000
0663-019.000
0663-020.000
0663-021.000
0663-022.000
0663-023.000
0663-025.000
0663-027.000
0663-029.000
0663-031.000
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo. Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla
Disponible

31 Días o más

10.5571381G.S.h8
Disponible

26 Días o más

10.75611421G.S.h8
Disponible

26 Días o más

11.5611421G.S.h8

26 Días o más

12661471G.S.h8
Disponible

26 Días o más

12.5661471G.S.h8
Disponible

26 Días o más

13.5701682G.S.h8
Disponible

26 Días o más

14701682G.S.h8
Disponible

26 Días o más

14.25741722G.S.h8
Disponible

26 Días o más

15741722G.S.h8
Disponible

9 Días o más

15.5781762G.S.h8
Disponible

9 Días o más

16781762G.S.h8
Disponible

26 Días o más

16.5811792G.S.h8
Disponible

26 Días o más

17811792G.S.h8
Disponible

26 Días o más

17.5851832G.S.h8
Disponible

26 Días o más

18851832G.S.h8
Disponible

26 Días o más

19881862G.S.h8
Disponible

26 Días o más

20912123G.S.h8
Disponible

26 Días o más

21952163G.S.h8
Disponible

9 Días o más

22982193G.S.h8
Disponible

26 Días o más

231012223G.S.h8
Disponible

26 Días o más

251042253G.S.h8
Disponible

26 Días o más

271102594G.S.h8
Disponible

9 Días o más

291142634G.S.h8
Disponible

26 Días o más

311172664G.S.h8

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Tipo de material de herramienta HSCO Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico