(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Vástago cónico, taladro rompe puntas, tipo regular N 229

Vástago cónico, taladro rompe puntas, tipo regular N 229
  • Descuento por volumen

Taladro rompevirutas utilizado para aplicaciones generales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0229-008.500
0229-009.000
0229-009.500
0229-010.000
0229-011.000
0229-012.500
0229-013.000
0229-014.000
0229-014.500
0229-015.000
0229-015.500
0229-016.000
0229-017.000
0229-018.000
0229-019.000
0229-019.500
0229-020.000
0229-021.000
0229-022.000
0229-022.220
0229-022.500
0229-024.000
0229-025.000
0229-025.400
0229-026.000
0229-026.500
0229-030.000
0229-035.000
0229-039.500
0229-046.500
0229-047.500
0229-056.000
0229-057.000
0229-059.000
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo. Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla Detalles de revestimiento
Disponible

26 Días o más

8.5751561DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

9811621DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

9.5811621DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

10871681DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

11941751DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

12.51011821DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

131011821DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

141081891DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

14.51142122DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

151142122DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

15.51202182DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

161202182DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

171252232DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

181302282DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

191352332DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

19.51402382DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

201402382DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

211452432DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

221502482DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

22.221502482DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

22.51552532DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

241602813DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

251602813DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

25.41652863DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

261652863DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

26.51652863DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

301752963DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

351903394DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

39.52003494DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

46.52153644DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

47.52153644DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

562304175DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

572354225DIN345h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

592354225DIN345h8Homogeneizador

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico