(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Vástago cónico, taladro central de 3 ranuras, regular 634

Vástago cónico, taladro central de 3 ranuras, regular 634
  • Descuento por volumen

Un taladro ideal para mecanizado de acabado y mecanizado de agujeros piloto para escariador. Ángulo de mordida: 120 °

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0634-008.500
0634-009.000
0634-009.800
0634-010.750
0634-011.750
0634-012.000
0634-012.500
0634-012.750
0634-013.000
0634-014.000
0634-014.750
0634-015.750
0634-016.000
0634-016.500
0634-016.750
0634-017.000
0634-018.000
0634-019.700
0634-020.000
0634-021.000
0634-022.000
0634-023.000
0634-024.000
0634-025.000
0634-026.000
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo. Diámetro Mínimo del Agujero Piloto
(mm)
Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla Detalles de revestimiento
Disponible

26 Días o más

8.57515615.6DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

98116216.3DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

9.88716817DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

10.759417517.7DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

11.7510118218.4DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

1210118218.4DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

12.510118218.4DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

12.7510118219.1DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

1310118219.1DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

1410818919.8DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

14.75114212210.5DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

15.75120218211.2DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

16120218211.2DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

16.5125223211.9DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

16.75125223211.9DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

17125223211.9DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

18130228212.6DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

19.7140238214DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

20140238214DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

21145243214.6DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

22150248215.3DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

23155253216DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

24160281316.6DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

25160281317.3DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

26165286318DIN343h8Homogeneizador

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta HSCO Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico