(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Vástago cónico, taladro con núcleo de 3 ranuras, regular 534

Vástago cónico, taladro con núcleo de 3 ranuras, regular 534
  • Descuento por volumen

Un taladro ideal para mecanizado de acabado y mecanizado de agujeros piloto para escariador. Ángulo de mordida: 120 °

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0534-007.800
0534-008.000
0534-008.100
0534-008.800
0534-009.000
0534-009.200
0534-009.700
0534-009.800
0534-009.900
0534-010.000
0534-010.100
0534-010.200
0534-010.750
0534-011.000
0534-011.100
0534-011.500
0534-011.750
0534-011.800
0534-012.000
0534-012.200
0534-012.300
0534-012.500
0534-012.700
0534-012.750
0534-013.000
0534-013.250
0534-013.500
0534-013.750
0534-013.800
0534-014.000
0534-014.100
0534-014.200
0534-014.500
0534-014.750
0534-015.000
0534-015.100
0534-015.250
0534-015.500
0534-015.600
0534-015.750
0534-016.000
0534-016.150
0534-016.200
0534-016.250
0534-016.500
0534-016.750
0534-017.000
0534-017.500
0534-017.750
0534-018.000
0534-018.100
0534-018.250
0534-018.500
0534-018.700
0534-018.750
0534-018.800
0534-019.000
0534-019.250
0534-019.500
0534-019.700
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo. Diámetro Mínimo del Agujero Piloto
(mm)
Estándar Tolerancia del diámetro de la cuchilla Detalles de revestimiento
Disponible

9 Días o más

7.87515615.6DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

87515615.6DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

8.17515615.6DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

8.88116216.3DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

98116216.3DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

9.28116216.3DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

9.78716817DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

9.88716817DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

9.98716817DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

108716817DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

10.18716817DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

10.28716817DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

10.759417517.7DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

119417517.7DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

11.19417517.7DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

11.59417517.7DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

11.7510118218.4DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

11.810118218.4DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

1210118218.4DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

12.210118218.4DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

12.310118218.4DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

12.510118218.4DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

12.710118219.1DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

12.7510118219.1DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

1310118219.1DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

13.2510818919.8DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

13.510818919.8DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

13.7510818919.8DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

13.810818919.8DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

1410818919.8DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

14.1114212210.5DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

14.2114212210.5DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

14.5114212210.5DIN343h8Homogeneizador
Disponible

14 Días o más

14.75114212210.5DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

15114212210.5DIN343h8Homogeneizador

26 Días o más

15.1120218211.2DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

15.25120218211.2DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

15.5120218211.2DIN343h8Homogeneizador

9 Días o más

15.6120218211.2DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

15.75120218211.2DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

16120218211.2DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

16.15125223211.9DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

16.2125223211.9DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

16.25125223211.9DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

16.5125223211.9DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

16.75125223211.9DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

17125223211.9DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

17.5130228212.6DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

17.75130228212.6DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

18130228212.6DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

18.1135233213.3DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

18.25135233213.3DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

18.5135233213.3DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

18.7135233213.3DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

18.75135233213.3DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

18.8135233213.3DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

19135233213.3DIN343h8Homogeneizador
Disponible

26 Días o más

19.25140238214DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

19.5140238214DIN343h8Homogeneizador
Disponible

9 Días o más

19.7140238214DIN343h8Homogeneizador

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico