(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Fresa de extremo PCD, 3 flautas 5495

Fresa de extremo PCD, 3 flautas 5495

[Caracteristicas]
· Muestra un excelente rendimiento para el mecanizado de aluminio o material compuesto como CFRP.
· Tipo de suministro interno de aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5495-14.000
5495-14.001
5495-16.000
5495-16.001
5495-18.000
5495-18.001
5495-20.000
5495-20.001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Longitud del vástago l4
(mm)
1 Pieza(s)

26 Días o más

14814833845
1 Pieza(s)

26 Días o más

141614833845
1 Pieza(s)

26 Días o más

1612161005248
1 Pieza(s)

26 Días o más

1620161005248
1 Pieza(s)

26 Días o más

1812181005248
1 Pieza(s)

26 Días o más

1820181005248
1 Pieza(s)

26 Días o más

2012201005050
1 Pieza(s)

26 Días o más

2020201005050

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Resina Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión (θ) Sin torsión Material de la herramienta PCD
Estándar G.S. Suministro interno de aceite Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico