(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Brocas integrales de metal duro - Broca larga MQL, recubierta de TiAlN, 15 x D con orificio de aceite, RT100T 6509

Brocas integrales de metal duro - Broca larga MQL, recubierta de TiAlN, 15 x D con orificio de aceite, RT100T 6509
  • Descuento por volumen

Formas de ranura y puntas de cuchilla especialmente diseñadas y compatibles con MQL, logrando una perforación de pozo profundo de alta precisión y alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6509-003.000
6509-003.170
6509-003.500
6509-003.570
6509-003.970
6509-004.000
6509-004.370
6509-004.500
6509-004.760
6509-005.000
6509-005.100
6509-005.160
6509-005.410
6509-005.500
6509-005.560
6509-005.950
6509-006.000
6509-006.350
6509-006.500
6509-006.750
6509-007.000
6509-007.140
6509-007.500
6509-007.540
6509-007.940
6509-008.000
6509-008.330
6509-008.500
6509-008.730
6509-009.000
6509-009.130
6509-009.520
6509-009.920
6509-010.000
6509-010.320
6509-010.720
6509-011.000
6509-011.110
6509-011.510
6509-011.910
6509-012.000
6509-012.300
6509-012.700
6509-013.100
6509-013.490
6509-013.890
6509-014.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud del vástago l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35595636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.1767106636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.576116636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.5776116636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.9776116636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

476116636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.3793133636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.593133636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.7693133636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

593133636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.1110150636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.16110150636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.41110150636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.5110150636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.56110150636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.95110150636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6110150636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.35127167836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.5127167836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.75127167836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7127167836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.14143183836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.5143183836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.54143183836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.94143183836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8143183836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8.331602041040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.51602041040
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8.731602041040
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

91602041040
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.131772211040
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.521772211040
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.921772211040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101772211040
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10.321982471245
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10.721982471245
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

111982471245
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

11.112142631245
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

11.512142631245
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

11.912142631245
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

122142631245
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

12.32482971445
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.72482971445
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

13.12482971445
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

13.492482971445
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

13.892482971445
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

142482971445

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento A
Con / sin orificio de aceite Disponible Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 135
Estándar G.S. Suministro interno de aceite Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla P h7
Tolerancia del diámetro del vástago h6 Detalles de revestimiento TiAlN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico