(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa para chaflán de 90 ° tipo N 6713

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6713-004.000
6713-006.000
6713-008.000
6713-010.000
6713-012.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (d1)
(mm)
Longitud total L1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

450224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

657216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

863278
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10723210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12833812

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ángulo de la punta (θ) 90 Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento A Numero de flautas(hoja) 4 Estándar G.S.
Detalles de revestimiento TiAℓN Tolerancia del diámetro de la cuchilla js9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico