(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates cónicos

Alicates cónicos
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates cónicos, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SB-165

Número de Parte
SB-165
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates Longitud total(mm) 165
Primavera Disponible Ancho Máximo de Apertura(mm) 20 Ajuste de apertura de apertura 2
Diámetro de corte(mm) 1.7 Dimensiones nominales(mm) 165 Grosor del componente de la punta(mm) 2
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Código JAN 4953880512223 Peso(g) 160
Material Acero al cromo vanadio Endurecimiento Tratamiento antioxidante completo Tratamiento de superficies Niquelado de cromo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SB-165 de la serie Alicates cónicos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico