(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Combinación de tacto suave

Combinación de tacto suave
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Piezas, alicates
· Tipo alicates: Alicate
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la combinación de tacto suave, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PH-165

Número de Parte
PH-165
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates Longitud total(mm) 165
Primavera NA Ancho Máximo de Apertura(mm) 20 Ajuste de apertura de apertura 2
Diámetro de corte(mm) 1.5 Dimensiones nominales(mm) 165 Grosor del componente de la punta(mm) 12
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Código JAN 4953880341106 Peso(g) 175
Material Acero de alto carbono S55C Endurecimiento Tratamiento antioxidante completo Tratamiento de superficies Recubrimiento de electrodeposición catiónica
Detalles Resina para reemplazo número 46

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PH-165 de la serie Combinación de tacto suave.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico