(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
THS-190
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicates | Alicates | Longitud total(mm) | 193 |
---|---|---|---|---|---|
Primavera | NA | Ancho Máximo de Apertura(mm) | 25 | Ajuste de apertura de apertura | 2 |
Diámetro de corte(mm) | 2.0 | Dimensiones nominales(mm) | 190 | Grosor del componente de la punta(mm) | 2 |
Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Código JAN | 4953880270109 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo THS-190 de la serie Alicates Rectos Superfinos.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente