(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates combinados, tipo moleteado

Alicates combinados, tipo moleteado
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates combinados tipo moleteado, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PL-150

Número de Parte
PL-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates Longitud total(mm) 165
Primavera NA Ancho Máximo de Apertura(mm) 20 Ajuste de apertura de apertura 2
Diámetro de corte(mm) 2.0 Dimensiones nominales(mm) 165 Grosor del componente de la punta(mm) 9.3
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Código JAN 4953880132124 Peso(g) 165
Material Acero de alto carbono S55C Endurecimiento Tratamiento antioxidante completo Tratamiento de superficies Niquelado de cromo
Detalles Producto estándar JIS / Sin agarre de vinilo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PL-150 de la serie Alicates combinados, tipo moleteado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico