(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Llave de engranaje rechoncha

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1129890
1129900
1129910
1129920
1129930
1129940
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
nombre del producto Código JAN
Disponible

9 Días o más

8Llave de engranaje rechoncha 8 mm4907052212916
Disponible

9 Días o más

10Llave de engranaje rechoncha 10 mm4907052212923
Disponible

9 Días o más

12Llave de engranaje rechoncha 12 mm4907052212930
Disponible

9 Días o más

13Llave de engranaje rechoncha 13 mm4907052212947
Disponible

9 Días o más

14Llave de engranaje rechoncho 14 mm4907052212954
Disponible

9 Días o más

17Llave de engranaje rechoncha 17 mm 4907052212961

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico Material Cuerpo principal: acero al cromo vanadio Número de engranajes 72
Ángulo de alimentación(°) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico