(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo en forma de rueda montado en el eje

Cepillo en forma de rueda montado en el eje
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo circular
· Diámetro del eje (mm): 6
· Cantidad de embalaje (Libro): 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SP-4
SP-6
SP-7
SP-10
SP-12
SP-13
SP-16
SP-17
SP-18
SP-22
SP-24
SP-26
SP-27
SP-34
SP-36
SP-42
SP-43
SP-44
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Material
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

50Cable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

75Cable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100Cable
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

50Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

75Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50Latón
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

75Latón
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100Latón
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

50Nylon con grano abrasivo # 60
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

75Nylon con grano abrasivo # 60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50(Nylon)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

75(Nylon)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

50Nylon con grano abrasivo # 180
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

75Nylon con grano abrasivo # 180
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

50Alambre retorcido plateado amarillo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

75Alambre retorcido plateado amarillo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

100Alambre retorcido plateado amarillo

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de rueda Diámetro del eje(mm) 6 Cantidad de embalaje(Libro) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico