(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo de limpieza de tubos de chimenea con rosca de tornillo

Cepillo de limpieza de tubos de chimenea con rosca de tornillo
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo espiral
· Diámetro del cable (mm): 0.30
· Diámetro del eje (mm): 5
· Longitud total: 175
· Material: ③Acero inoxidable 304

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CD-331
CD-332
CD-333
CD-334
CD-335
CD-336
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

75
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

90
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

115
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

125
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

150

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo espiral Diámetro del cable(mm) 0.3 Diámetro del eje(mm) 5
Material Acero Longitud total 175

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico