(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo de copa montado en eje de grano en miniatura, con lijado abrasivo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SMC-244
SMC-245
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro de montaje Largo del pelo
Disponible

11 Días o más

201610
Disponible

11 Días o más

252115

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa Diámetro del eje(mm) 3 Material Nylon con grano abrasivo # 320
Longitud del eje 30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico