(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Cepillo de copa montado en eje de latón en miniatura (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MC-214
MC-215
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje
(mm)
Disponible

10 Días o más

2.3
Disponible

10 Días o más

3

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa Diámetro externo(mm) 13 Diámetro del cable(mm) 0.1
Material Latón Diámetro de montaje 10 Longitud del eje 40
Largo del pelo 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico