(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Fresa de extremo de bola sólida (para aluminio, etc.) con ángulo de inclinación redondeado Tipo AL-DBPS2

Fresa de extremo de bola sólida (para aluminio, etc.) con ángulo de inclinación redondeado Tipo AL-DBPS2
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-DBPS2010
AL-DBPS2020
AL-DBPS2030
AL-DBPS2040
AL-DBPS2100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
øDc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.51.55041
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

135062
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.54.56063
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

267064
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5151001010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Precisión R(µm) 0~-50 Aplicación de mecanizado Superficie curva / R Groove
Características Para aluminio, 2 cuchillas, ángulo de torsión de 25˚, tipo de alivio excéntrico, carburo cementado tipo K, soporte retráctil Con / sin torsión Sí (25 °) Aplicación de mecanizado (otros) Mecanizado de bolsillo
Material de trabajo (otro) Plástico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico