(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nivel circular - AR103

Nivel circular - AR103
  • Descuento por volumen

Se puede utilizar para montar e incrustar en varias máquinas.
· Las mediciones horizontales se pueden realizar en todas las direcciones.
· El tipo 516-E es para camiones grúa y puede usarse incluso en exteriores
· Esta es una imagen representativa de la serie del número de pieza AR103, modelo 516-C.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AR103

Número de Parte
AR103
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Indicador de nivel Imán NA Altura(mm) 33
Color Negro Resumen Con orificio de montaje Diámetro externo(mm) 66
Diámetro interno(mm) 44 Masa(kg) 0.24

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AR103 de la serie Nivel circular - AR103.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico