(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Transportador de bisel universal (Números de pieza)

Transportador de bisel universal
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utilícelo para medir ángulos y configurar ángulos.
· La escala principal es 360 grados (0-90-0) en intervalos de 1 grado, y la escala Vernier está en lecturas de 5 minutos.
· Todo el haz ha sido apagado.
· Espejo de aumento incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PE101

Número de Parte
PE101
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Masa
(kg)
Dimensiones (L x W x H)
(mm)
Suplemento
Disponible

Presupuesto

0.6140×73×10Espejo de aumento incluido.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Transportador Rango de medicion 0~360° Modelo de haz Varilla de 2 pc
Longitud total del haz(mm) 300 / 150 Resolución(Minuto) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico