(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Borde recto en forma de cuchillo

Borde recto en forma de cuchillo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un borde recto de alta precisión con un filo fino.
· El extremo de la punta de la cuchilla es muy pequeño y redondo.
· Hace contacto con la pieza de trabajo en línea, lo que permite mediciones precisas rectas y planas.
· Se puede realizar una medición más precisa utilizando un haz de luz.
· Producto apagado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EN101
EN102
EN104
EN105
EN107
EN108
EN109
EN110
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Rectitud
(μm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

802571.40.1
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

1002571.40.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1502571.60.2
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

2003081.80.3
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

30032102.20.6
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

40035102.60.9
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

500401031.3
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

60045103.42.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Borde recto Ángulo(°) 180 Características Golpea la pieza de trabajo en una sola línea, lo que permite mediciones precisas rectas y planas. La inspección con un haz de luz permite mediciones aún más precisas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico