(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cuadrado JIS Clase 2 con base tipo A (Cumple con el estándar JIS B7526)

Cuadrado JIS Clase 2 con base tipo A (Cumple con el estándar JIS B7526)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este es un producto no apagado con una precisión del estándar JIS Grado 2.
· Para ser utilizado para medir ángulos rectos de herramientas de plantilla, ángulos rectos mediante el montaje de herramientas de plantilla o ángulos rectos de productos.
· La pieza corta es gruesa, lo que permite la medición en condiciones estables.
· El lado largo y el lado corto se unen rígidamente mediante un método especial.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FD101
FD102
FD104
FD105
FD107
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del haz
(mm)
Longitud del soporte
(mm)
Ancho base
(mm)
Perpendicularidad
(μm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

755010±270.1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1007012±300.15
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15010018±350.35
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20013022±400.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30020027±501.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cuadrado con soporte Ángulo(°) 90 Clase JIS Grado 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico