(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramientas de roscado: juego de brocas, macho de roscar en espiral, acero de alta velocidad【21 piezas por paquete】

Herramientas de roscado: juego de brocas, macho de roscar en espiral, acero de alta velocidad
  • Descuento por volumen

· Modelo de grifo: Tocando herramientas relacionadas
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Operación de venta: Juego
· Diámetro exterior del taladro (mm): 2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3 (1 pieza cada uno)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSD-21

Número de Parte
SSD-21
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

21 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Tap Type Herramienta relacionada con el corte de hilos Revestimiento S / N NA
Tratamiento de superficies Sin recubrimiento Operación de ventas Juego Taladro de diámetro externo(mm) 2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3 (1 pieza cada uno)
Tap (Designación) M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 (2 piezas cada uno) Establecer contenido Golpe en espiral: 14 / Taladro de agujero piloto: 7 Cantidad de embalaje(ordenador personal.) 21

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSD-21 de la serie Herramientas de roscado: juego de brocas, macho de roscar en espiral, acero de alta velocidad.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico