(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Juego de 6 piezas Cryston Special Edition【6 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JR6S-0102100
JR6S-0104100
JR6S-0106100
JR6S-0110100
JR6S-0113100
JR6S-0300100
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(mm)
Ancho
(mm)
Diámetro
(mm)

6 piezas por paquete

Disponible

6 Días o más

1.02-

6 piezas por paquete

Disponible

6 Días o más

1.04-

6 piezas por paquete

Disponible

6 Días o más

1.06-

6 piezas por paquete

Disponible

6 Días o más

1.010-

6 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

1.013-

6 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

--3

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Muela de fibra de cerámica Tamaño de partícula(#) 150 ,200 ,400 ,600 ,800 ,1000 Longitud(mm) 100
Color Verde, rosa, púrpura, naranja, azul, blanco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico