(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Termo higrómetro
· Rango de temperatura de medición (°C): 0–50
· Visualización de temperatura mínima (°C): 0.1
· Rango de medición de humedad (%Rh): 20 to 95
· Visualización de humedad mínima (%Rh): 0.1
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PC-5400TRH
Modelo del Producto | Termo higrómetro | Rango de temperatura de medición(°C) | 0–50 | Pantalla de temperatura mínima(°C) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Función a prueba de goteo / impermeable | NA | Pantalla de humedad mínima(%RH) | 0.1 | Rango de medición de humedad(%RH) | 20~95 |
Ancho(mm) | 225 | Profundidad(mm) | 25 | Altura(mm) | 165 |
Fuente de alimentación | Pilas AA x 3 (incluidas) | Exactitud | Temperatura: ± 1°C (de 10 a 40°C), ± 1.5°C (excepto por lo mencionado anteriormente), Humedad: ± 5% de humedad relativa (40 a 70% de humedad relativa de 20 a 30°C, y ± 8% rh para otros) | Trusco Code | 406-9251 |
Masa(g) | 480 | Características | Tiene pantalla digital para la temperatura y humedad interior, y muestra continuamente la temperatura máxima y mínima. Tiene una alarma. (Advertencia de sonido y LED para los límites superior e inferior de temperatura y humedad) | Artículos de medida | Temperatura, humedad |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PC-5400TRH de la serie Termómetro-higrómetro interior - digital, PC-5400TRH.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente