(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Conjunto de herramientas para el hogar

Conjunto de herramientas para el hogar
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: conjunto de herramientas
· Establecer contenido (Puntos): 24
· Tipo de juego de herramientas: Tipo portátil de una sola puerta
· Solicitud: Trabajos de mantenimiento en el hogar y la oficina, etc.
· Nota 1: Utilice herramientas para sus propósitos correctos y con los métodos correctos. Un uso incorrecto puede provocar daños o lesiones a la herramienta. No utilice el producto en nada con electricidad viva.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ETS-24H

Número de Parte
ETS-24H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo portátil de apertura simple Establecer contenido(Puntos) 24
Aplicación Trabajos de mantenimiento en el hogar y la oficina, etc. Función 1 24 herramientas cuidadosamente seleccionadas que son una parte esencial de cualquier kit de herramientas. Función 2 Viene con un estuche rígido, conveniente para almacenamiento y transporte.
Establecer contenido 1 Destornillador (+1 x 100 mm, +2 x 100 mm, -6 x 100 mm), cortador L, alicates de punta larga 150 mm Establecer contenido 2 Alicates combinados de 150 mm, llave inglesa de 150 mm, tijeras para uso doméstico, martillo de clavos Establecer contenido 3 Llave de barra hexagonal (1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6 mm), destornillador de precisión (-1.8/+ 00)
Establecer contenido 4 Llave combinada (8/10/12/13/14 mm), estuche rígido Notas 1 Use herramientas para sus propósitos correctos y con los métodos correctos. El uso erróneo puede provocar daños a la herramienta o lesiones. No utilice el producto en nada con electricidad viva. Notas 2 No lo use como reemplazo de martillo ni lo golpee con un martillo. No utilice herramientas que tengan grietas, astillas, abrasiones, malformaciones, etc. visibles.
Notas 3 Utilice un producto que coincida con los tamaños de tornillos, pernos y tuercas. Por favor no conecte tuberías. No lo use para otro fin que no sea el previsto.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ETS-24H de la serie Conjunto de herramientas para el hogar.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico