(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de destornilladores y llaves

Juego de destornilladores y llaves
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: conjunto de herramientas
· Establecer contenido (Puntos): 35
· Tipo de juego de herramientas: Tipo portátil de una sola puerta
· Material: Acero al cromo vanadio / acero al carbono / PP y TPR
· Solicitud: Trabajos de mantenimiento en el hogar y la oficina, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EMT-35C

Número de Parte
EMT-35C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo portátil de apertura simple Establecer contenido(Puntos) 35
Material Acero al cromo vanadio / acero al carbono / PP y TPR Aplicación Trabajos de mantenimiento en el hogar y la oficina, etc. Función 1 Una herramienta práctica y conveniente para el uso diario, ideal para usar en el hogar y en las oficinas, como para ensamblar muebles y mantenimiento, etc.
Función 2 Conductor de trinquete de tipo delgado conveniente para trabajar con espacios estrechos. Establecer contenido 1 Controlador de trinquete de 2 vías, manija del controlador Establecer contenido 2 Destornillador de precisión [cabeza plana (1.2 y 1.8), Phillips (+00 y +000)]
Establecer contenido 3 Llave de barra hexagonal (1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6 mm) Establecer contenido 4 Enchufe de ángulo de inserción de 6,35 mm (5,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm) Establecer contenido 5 Broca de 25 mm (Phillips [0, 1, 2, 3], cabeza plana [4, 6], Torx [T10, T15, T20, T30])
Establecer contenido 6 Adaptador de enchufe Soporte de broca Estuche de plástico Notas 1 Use herramientas para sus propósitos correctos y con los métodos correctos. El uso erróneo puede provocar daños a la herramienta o lesiones. No utilice el producto en nada con electricidad viva. Notas 2 No lo use como reemplazo de martillo ni lo golpee con un martillo. No utilice herramientas que tengan grietas, astillas, abrasiones, malformaciones, etc. visibles.
Notas 3 Utilice un producto que coincida con los tamaños de tornillos, pernos y tuercas. Por favor no conecte tuberías. No lo use para otro fin que no sea el previsto.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EMT-35C de la serie Juego de destornilladores y llaves.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico